Redutores de eixos paralelos MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 estágios
  • Carcaça de peça única de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular e flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento
Tamanhos: 11
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6
RELAÇÃO: 5.6:1 - 30,000:1

A engrenagem industrial MAXXDRIVE® XC na versão de redutores de eixos paralelos é fabricada em todos os tamanhos segundo o princípio de carcaça monobloco comprovado. Devido a esta construção, é possível realizar acionamentos de misturador sem mancal adicional. Rolamentos e distâncias entre eixos grandes aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes individuais. Sistemas de resfriamento eficazes reduzem as temperaturas e prolongam a vida útil dos lubrificantes. Oferecemos prazos de entrega e de planeamento de projetos curtos. Isso é possível graças aos conhecimentos abrangentes de nossos peritos sobre os requisitos específicos de cada aplicação e à manutenção de estoques otimizados.

  • Diversos mancais dos eixos de saída para adaptação ideal à aplicação
  • Várias opções de flange no lado da saída
  • Diversas possibilidades para montagem do motor
  • Disponibilidade de opções de resfriamento eficazes
  • Fornecimento de sistemas completos prontos a instalar com acoplamento, freios, monitoração, etc.

  • A vedação ideal protege contra a saída de lubrificantes
  • O funcionamento de baixo ruído minimiza a pressão sonora
  • Alta capacidade de torque
  • Maior vida útil do lubrificante minimizando custos de manutenção
  • Construção simétrica
  • Possibilidade de montagem em espelho e inclinada
  • Integração ideal na aplicação do cliente devido a 6 posições de instalação possíveis
  • Mesmo tamanho de carcaça e dimensões de montagem para todas as reduções (2 e 3 estágios)
  • Possibilidade de adaptação de eixos de entrada e de saída às dimensões do cliente
  • Alta confiabilidade
  • Longa vida útil
  • Alta precisão

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6032 - Equipamentos de Palco


A6032 - Equipamentos de Palco
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6034 - Siderurgia


A6034 - Siderurgia
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes


A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0005 - Estudo de caso Ekato


CS0005 - Estudo de caso Ekato
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0018 - Caso de estudo SMS MEER


CS0018 - Caso de estudo SMS MEER
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor


F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

I8160 - Institucional


I8160 - Institucional
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global


S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor


Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação